Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Dati commerciali
Codice | 25.394.4053.0 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Pin strip PCB 8113 S / 10 S OB |
EAN | 4015573329423 |
Quantità per ordine | 50 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85369010 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 138 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 96 mm |
Altezza imballata | 69 mm |
Peso lordo imballato | 328 g |
Peso netto parte singola | 5,78 g |
Volume confezionato | 914 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 50 pezzo/pezzi |