Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 27.624.0804.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Stiftleiste 7013 S / 8 G THR |
EAN | 4049088626487 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | CN |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 273 mm |
---|---|
Breite verpackt | 216 mm |
Höhe verpackt | 159 mm |
Bruttogewicht verpackt | 779,1 g |
Nettogewicht Einzelteil | 2,041 g |
Volumen verpackt | 9375,912 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |