Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | Z5.531.3225.0 |
---|---|
Opis artykułu | PCB nagłowek pinów 8543… /2 D1.0/1.0 |
EAN | 4015573317291 |
Jednostka opakowania | 100 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 79 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 59 mm |
Wysokość opakowania | 45 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 33 g |
Waga netto pojedynczej części | 0,19 g |
Objętość opakowania | 210 ccm |
sposób pakowania | tektura |
100 sztuk |