Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Dati commerciali
Codice | 25.622.1253.0 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Presa PCB 8813 B / 12 VR |
EAN | 4015573371477 |
Quantità per ordine | 50 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 197 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 69 mm |
Altezza imballata | 59 mm |
Peso lordo imballato | 489,5 g |
Peso netto parte singola | 9,15 g |
Volume confezionato | 802 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 50 pezzo/pezzi |