Leiterplatten-Buchsenleiste 8813 B / 11 VR OB
Articlenr. 25.622.4153.0
Leiterplatten-Buchsenleiste mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 11-polig, maximaler Anschlussquerschnitt: 1,5 mm², Rastermaß: 3,81 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
Noch nicht lieferbar!
Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.622.4153.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Buchsenleiste 8813 B / 11 VR OB |
EAN | 4015573560413 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 0 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |