Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 27.631.3253.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Buchsenleiste 8513 BS / 2 F2 OB |
EAN | 4049644018459 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 120 mm |
---|---|
Breite verpackt | 120 mm |
Höhe verpackt | 30 mm |
Bruttogewicht verpackt | 176,9 g |
Nettogewicht Einzelteil | 1,6 g |
Volumen verpackt | 432 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |