Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.631.3853.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Buchsenleiste 8513 BFK / 8 F OB |
EAN | 4015573898325 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 104 mm |
---|---|
Breite verpackt | 89 mm |
Höhe verpackt | 67 mm |
Bruttogewicht verpackt | 342,25 g |
Nettogewicht Einzelteil | 6,185 g |
Volumen verpackt | 620 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |