Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.631.3253.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Buchsenleiste 8513 BFK / 2 F OB |
EAN | 4015573898264 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 104 mm |
---|---|
Breite verpackt | 89 mm |
Höhe verpackt | 67 mm |
Bruttogewicht verpackt | 245,2 g |
Nettogewicht Einzelteil | 2,122 g |
Volumen verpackt | 620 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |