Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Datos comerciales
Número de pieza | 25.631.4253.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Conector PCB 8513 BFK / 12 F OB |
EAN | 4015573898363 |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 138 mm |
---|---|
Anchura embalada | 96 mm |
Altura embalada | 69 mm |
Peso bruto embalado | 458,75 g |
Peso neto de una pieza | 8,887 g |
Volumen de la caja de cartón | 914 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |