Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
données commerciales
numéro d'article | 25.641.4253.0 |
---|---|
description de l'article | connecteur PCB 8513 B / 12 F OB |
EAN | 4015573508774 |
unité de commande | 50 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 197 mm |
---|---|
largeur emballée | 69 mm |
hauteur emballée | 59 mm |
poids brut emballé | 440 g |
poids net pièce unique | 7,92 g |
volume emballé | 802 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 50 pièce(s) |