Conector PCB 8413 BFK / 8 TOP OB
Articlenr. 25.880.3853.0
¡Ya no está disponible!
Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Datos comerciales
Número de pieza | 25.880.3853.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Conector PCB 8413 BFK / 8 TOP OB |
EAN | 4015573621503 |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 0 mm |
---|---|
Anchura embalada | 0 mm |
Altura embalada | 0 mm |
Peso bruto embalado | 0 g |
Peso neto de una pieza | 13,12 g |
Volumen de la caja de cartón | 0 ccm |
Unidad de embalaje | 0 pieza(s) |