Leiterplatten-Buchsenleiste 8413 BFK / 12 TOP K
Articlenr. 25.880.1253.0
Leiterplatten-Buchsenleiste mit Zugfederanschluss, 12-polig, beschriftete Version, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 7,62 mm,Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
Nicht mehr lieferbar!
Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.880.1253.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Buchsenleiste 8413 BFK / 12 TOP K |
EAN | 4015573621466 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 19,68 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |