Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Dane handlowe
Numer katalogowy | 25.386.1253.0 |
---|---|
Opis artykułu | Kontakt PCB 8413 B / 12 VL |
EAN | 4015573356092 |
Jednostka opakowania | 50 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 276 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 128 mm |
Wysokość opakowania | 69 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 1497,5 g |
Waga netto pojedynczej części | 28,81 g |
Objętość opakowania | 2438 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 50 sztuk |