Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.386.3253.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Buchsenleiste 8413 B / 12 VL OB |
EAN | 4015573199309 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 276 mm |
---|---|
Breite verpackt | 128 mm |
Höhe verpackt | 69 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1520 g |
Nettogewicht Einzelteil | 28,81 g |
Volumen verpackt | 2438 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |