Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Dane handlowe
Numer katalogowy | 25.342.3753.0 |
---|---|
Opis artykułu | Kontakt PCB 8213 BL / 7 G OB |
EAN | 4015573554726 |
Jednostka opakowania | 50 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 117 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 86 mm |
Wysokość opakowania | 78 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 328 g |
Waga netto pojedynczej części | 5,9 g |
Objętość opakowania | 785 ccm |
sposób pakowania | tektura |
50 sztuk |