Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Dane handlowe
Numer katalogowy | 25.342.3553.0 |
---|---|
Opis artykułu | Kontakt PCB 8213 BL / 5 G OB |
EAN | 4015573355644 |
Jednostka opakowania | 50 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 142 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 80 mm |
Wysokość opakowania | 44 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 248,6 g |
Waga netto pojedynczej części | 4,2 g |
Objętość opakowania | 500 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 50 sztuk |