Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.840.3853.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Buchsenleiste 8213 BFK / 8 TOP OB |
EAN | 4015573562615 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 264 mm |
---|---|
Breite verpackt | 100 mm |
Höhe verpackt | 55 mm |
Bruttogewicht verpackt | 657,3 g |
Nettogewicht Einzelteil | 11,52 g |
Volumen verpackt | 1452 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |