Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 25.345.3853.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Conector PCB 8213 B / 8 VR OB |
EAN | 4015573191242 |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 135 mm |
---|---|
Anchura embalada | 128 mm |
Altura embalada | 80 mm |
Peso bruto embalado | 880 g |
Peso neto de una pieza | 16,294 g |
Volumen de la caja de cartón | 1382 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |