Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 25.340.0753.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Conector PCB 8213 B / 7 |
EAN | 4015573189140 |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 153 mm |
---|---|
Anchura embalada | 82 mm |
Altura embalada | 83 mm |
Peso bruto embalado | 678,05 g |
Peso neto de una pieza | 12,671 g |
Volumen de la caja de cartón | 1041 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |