Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Datos comerciales
Número de pieza | 25.323.0553.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Conector PCB 8213 B / 5 F |
EAN | 4015573335370 |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 117 mm |
---|---|
Anchura embalada | 86 mm |
Altura embalada | 78 mm |
Peso bruto embalado | 570,5 g |
Peso neto de una pieza | 10,6 g |
Volumen de la caja de cartón | 785 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |