
Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 BSP / 13 OB
Articlenr. 27.652.4353.0
Leiterplatten-Buchsenleiste mit Push-In Anschluss, 13-polig, Rastermaß:5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
Noch nicht lieferbar!
Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 27.652.4353.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 BSP / 13 OB |
EAN | 4049088684036 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | CN |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 273 mm |
---|---|
Breite verpackt | 216 mm |
Höhe verpackt | 159 mm |
Bruttogewicht verpackt | 2590 g |
Nettogewicht Einzelteil | 21,48 g |
Volumen verpackt | 9375,912 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |