Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 9 VR
Articlenr. 25.325.0953.0
Leiterplatten-Buchsenleiste mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 9-polig, beschriftete Version, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
Auf Anfrage lieferbar!
Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.325.0953.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 9 VR |
EAN | 4015573429826 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 135 mm |
---|---|
Breite verpackt | 128 mm |
Höhe verpackt | 80 mm |
Bruttogewicht verpackt | 960 g |
Nettogewicht Einzelteil | 18,18 g |
Volumen verpackt | 1382 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |