Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 07.313.4955.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Trennwand TW WTP 1,5 |
EAN | 4049088388378 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | CN |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 2,25 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 10 St |