Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 25.313.0653.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Panel frontal 8213 S / 6 DFWW M |
EAN | 4015573343481 |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 157 mm |
---|---|
Anchura embalada | 128 mm |
Altura embalada | 82 mm |
Peso bruto embalado | 410 g |
Peso neto de una pieza | 7,452 g |
Volumen de la caja de cartón | 1648 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |