Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.313.0653.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Durchführungs-Stiftleiste 8213 S / 6 DFWW M |
EAN | 4015573343481 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 157 mm |
---|---|
Breite verpackt | 128 mm |
Höhe verpackt | 82 mm |
Bruttogewicht verpackt | 410 g |
Nettogewicht Einzelteil | 7,452 g |
Volumen verpackt | 1648 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |