Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 84.990.1243.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Protección contra sobretensión GST18I3UE A |
EAN | 4049088185571 |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85363010 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 100 mm |
---|---|
Anchura embalada | 55 mm |
Altura embalada | 18 mm |
Peso bruto embalado | 52,195 g |
Peso neto de una pieza | 52 g |
Volumen de la caja de cartón | 99 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |