Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 99.602.0028.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Steckdosenleiste WSDL 1-3 WS |
EAN | 4015573730113 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 305 mm |
---|---|
Breite verpackt | 275 mm |
Höhe verpackt | 225 mm |
Bruttogewicht verpackt | 6228,5 g |
Nettogewicht Einzelteil | 239,4 g |
Volumen verpackt | 18871,875 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 25 St |