Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 99.602.0028.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Salida múltiple de enchufes WSDL 1-3 WS |
EAN | 4015573730113 |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 305 mm |
---|---|
Anchura embalada | 275 mm |
Altura embalada | 225 mm |
Peso bruto embalado | 6228,5 g |
Peso neto de una pieza | 239,4 g |
Volumen de la caja de cartón | 18871,875 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 25 pieza(s) |