Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | R1.690.0041.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Befestigungsmaterial R1.690.0041.0 |
EAN | 4049088680595 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | HU |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 120 mm |
---|---|
Breite verpackt | 120 mm |
Höhe verpackt | 40 mm |
Bruttogewicht verpackt | 230,1 g |
Nettogewicht Einzelteil | 220 g |
Volumen verpackt | 576 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |