Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 78.914.0153.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Moduleinsatz FLE STP 1 4 |
EAN | 4015573782655 |
Bestelleinheit | 5 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 80 mm |
---|---|
Breite verpackt | 60 mm |
Höhe verpackt | 45 mm |
Bruttogewicht verpackt | 61,09 g |
Nettogewicht Einzelteil | 9,33 g |
Volumen verpackt | 216 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 5 St |