Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 78.111.0453.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Moduleinsatz FLE STK 4S 1,5 03 AU |
EAN | 4015573739727 |
Bestelleinheit | 5 St |
Ursprungsland | PL |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 70 mm |
---|---|
Breite verpackt | 90 mm |
Höhe verpackt | 40 mm |
Bruttogewicht verpackt | 89,2 g |
Nettogewicht Einzelteil | 13,1 g |
Volumen verpackt | 252 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 5 St |