Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 78.014.0253.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Moduleinsatz FLE STC 2 16 1 |
EAN | 4049088254192 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | CZ |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 205 mm |
---|---|
Breite verpackt | 110 mm |
Höhe verpackt | 65 mm |
Bruttogewicht verpackt | 390 g |
Nettogewicht Einzelteil | 6,9 g |
Volumen verpackt | 1465,75 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |