Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 04.852.0453.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Bezeichnungsschilderstreifen 9705 A/6/10 B L1 |
EAN | 4015573369986 |
Bestelleinheit | 500 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 39209200 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 0,066 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |