Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 80.063.5029.3 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Bezeichnungsschild FLARE MOVE BZ SERIE 48 |
EAN | 4015573648289 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | IT |
Zolltarifnummer | 39269097 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 70 mm |
---|---|
Breite verpackt | 115 mm |
Höhe verpackt | 5 mm |
Bruttogewicht verpackt | 4 g |
Nettogewicht Einzelteil | 0,4 g |
Volumen verpackt | 40,25 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 10 St |