Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 04.243.8550.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Bezeichnungsschild B8MM |
EAN | 4049088046513 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | CN |
Zolltarifnummer | 39269097 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 75 mm |
---|---|
Breite verpackt | 60 mm |
Höhe verpackt | 45 mm |
Bruttogewicht verpackt | 24,08 g |
Nettogewicht Einzelteil | 1,15 g |
Volumen verpackt | 202,5 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 10 St |