Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 04.242.1553.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Bezeichnungsschild 9705 AL |
EAN | 4015573061187 |
Bestelleinheit | 500 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 39209200 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 139 mm |
---|---|
Breite verpackt | 65 mm |
Höhe verpackt | 34 mm |
Bruttogewicht verpackt | 69 g |
Nettogewicht Einzelteil | 0,11 g |
Volumen verpackt | 307 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 500 St |
Eldas Number
158951506