Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 04.410.0381.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Markierungshülsen für Leitungen, aufschiebbar WMS 203/15 |
EAN | 4049088379574 |
Bestelleinheit | 500 St |
Ursprungsland | IT |
Zolltarifnummer | 39269097 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 120 mm |
---|---|
Breite verpackt | 70 mm |
Höhe verpackt | 140 mm |
Bruttogewicht verpackt | 240 g |
Nettogewicht Einzelteil | 0,415 g |
Volumen verpackt | 1176 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 500 St |