Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | Z4.242.5153.0 |
---|---|
Opis artykułu | Pole opisowe 9705 AL/ 5 /10/ 6MAR |
EAN | 4015573140172 |
Jednostka opakowania | 10 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 39209200 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 314 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 138 mm |
Wysokość opakowania | 70 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 87 g |
Waga netto pojedynczej części | 7 g |
Objętość opakowania | 3033 ccm |
sposób pakowania | tektura |
10 sztuk |