Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | Z4.242.5153.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Beschriftungsplatte 9705 AL/ 5 /10/ 6MAR |
EAN | 4015573140172 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 39209200 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 314 mm |
---|---|
Breite verpackt | 138 mm |
Höhe verpackt | 70 mm |
Bruttogewicht verpackt | 87 g |
Nettogewicht Einzelteil | 7 g |
Volumen verpackt | 3033 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 10 St |