Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 76.810.0856.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Steckereinsatz Q STC 8 50 |
EAN | 4049088505003 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | CN |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 170 mm |
---|---|
Breite verpackt | 90 mm |
Höhe verpackt | 60 mm |
Bruttogewicht verpackt | 218,7 g |
Nettogewicht Einzelteil | 17,38 g |
Volumen verpackt | 918 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 10 St |