Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 76.810.0656.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Steckereinsatz Q STC 4/2 40/25 |
EAN | 4049088505041 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | CN |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 170 mm |
---|---|
Breite verpackt | 95 mm |
Höhe verpackt | 60 mm |
Bruttogewicht verpackt | 260 g |
Nettogewicht Einzelteil | 21,3 g |
Volumen verpackt | 969 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 10 St |