Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 05.544.1929.8 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Steckerkontakt D 3,6- 2,5 QMM AG |
EAN | 4015573681736 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 145 mm |
---|---|
Breite verpackt | 150 mm |
Höhe verpackt | 20 mm |
Bruttogewicht verpackt | 353,8 g |
Nettogewicht Einzelteil | 3,52 g |
Volumen verpackt | 435 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 100 St |