Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 91.952.4053.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Steckverbinder GST15I5S S1 ZR1 WS |
EAN | 4049088037825 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 340 mm |
---|---|
Breite verpackt | 154 mm |
Höhe verpackt | 124 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1224,05 g |
Nettogewicht Einzelteil | 21,1 g |
Volumen verpackt | 6493 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |