Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | R1.100.3300.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Magnet SMA 3300 |
EAN | 4049088088780 |
Bestelleinheit | 5 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85051990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 260 mm |
---|---|
Breite verpackt | 180 mm |
Höhe verpackt | 30 mm |
Bruttogewicht verpackt | 176,1 g |
Nettogewicht Einzelteil | 34,3 g |
Volumen verpackt | 1404 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 5 St |