Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | R1.596.0001.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Magnet-Key Laserausrichthilfe SLX-ACC-MKEY |
EAN | 4049088205187 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 110 mm |
---|---|
Breite verpackt | 70 mm |
Höhe verpackt | 20 mm |
Bruttogewicht verpackt | 12,1 g |
Nettogewicht Einzelteil | 10,58 g |
Volumen verpackt | 154 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |