Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 05.506.6453.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Verschlussschraube PG16 |
EAN | 4049088385544 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | TR |
Zolltarifnummer | 39235090 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 200 mm |
---|---|
Breite verpackt | 140 mm |
Höhe verpackt | 30 mm |
Bruttogewicht verpackt | 130 g |
Nettogewicht Einzelteil | 1,7 g |
Volumen verpackt | 840 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 50 St |