Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 05.592.0621.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Sperrbolzen BAS SBZ VA |
EAN | 4015573094949 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 104 mm |
---|---|
Breite verpackt | 55 mm |
Höhe verpackt | 34 mm |
Bruttogewicht verpackt | 290 g |
Nettogewicht Einzelteil | 2,7 g |
Volumen verpackt | 194 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |