Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | Z5.564.1753.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Verriegelungsbügel GROESSE 6 |
EAN | 4015573729018 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 242 mm |
---|---|
Breite verpackt | 126 mm |
Höhe verpackt | 43 mm |
Bruttogewicht verpackt | 227 g |
Nettogewicht Einzelteil | 17,7 g |
Volumen verpackt | 1311 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 10 St |