Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | Z7.283.6227.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Verbindungssteg VBWKN 10 - 2 |
EAN | 4015573157699 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 400 mm |
---|---|
Breite verpackt | 160 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 85,66 g |
Nettogewicht Einzelteil | 8,456 g |
Volumen verpackt | 39 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 10 St |