Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 07.201.5327.6 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Verbindungssteg VB WRT 120/ 3 |
EAN | 4049088261060 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 130 mm |
---|---|
Breite verpackt | 50 mm |
Höhe verpackt | 25 mm |
Bruttogewicht verpackt | 586,1 g |
Nettogewicht Einzelteil | 116,47 g |
Volumen verpackt | 162,5 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 5 St |